Menu Procurar

O-Rings & Kits SAE Flange

Em stock

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE flanges and the related kits.
Material: NBR Colour: Black Series Code: SR6154, SRV0067

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade W ID Tipo Comprar
0,3206 € - 0,3382 € 44 Em stock
3.0 mm
56.7 mm
2
0,164 € - 0,1726 € 17 Em stock
2.4 mm
18.7 mm
2
0,2421 € - 0,2542 € 2554 Em stock
2.4 mm
47.2 mm
2
39,8265 € - 41,921 € Solicite o prazo de entrega aqui
1
Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
37.8 mm
2
Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
32.9 mm
2
Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
25.0 mm
2
Anel de vedação 56.7 mm 3.5 mm NBR Preto

10385326

Intervalo de preços
0,3382 € - 0,3206 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 18.7 mm 3.5 mm (Di)

10385272

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 47.2 mm 3.5 mm NBR Preto

10385319

Intervalo de preços
0,2542 € - 0,2421 €

Níveis de stock
2554 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    47.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
O-ring SAE Anel de vedação

10385203

Intervalo de preços
41,921 € - 39,8265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    Artigo 490050, 490051, 490052, 490053, 490054, 490055.
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    125
  • Tipo
    1
Anel de vedação 37.8 mm 3.5 mm NBR Preto

10385302


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    37.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 32.9 mm 3.5 mm NBR Preto

10385296


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 25.0 mm 3.5 mm NBR Preto

10385289


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100