Menu Procurar

O-Rings & Kits SAE Hose Fitting

Em stock

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Material: NBR Colour: Black Series Code: SR6155, SRV0068

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID Tipo Comprar
100 Em stock
16.4 mm
2
40,1756 € - 42,2807 € Solicite o prazo de entrega aqui
1
0,098 € - 0,1031 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
2
0,0705 € - 0,0741 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.9 mm
2
Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
2
0,1556 € - 0,1639 € 600 Em stock
29.7 mm
2
0,0705 € - 0,0741 € 276 Em stock
10.5 mm
2
Solicite o prazo de entrega aqui
23.5 mm
2
Anel de vedação 16.4 mm 2.2 mm NBR Preto

10385364


Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • ID
    16.4 mm
  • W
    2.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
NBR Anel de vedação Seleção O-ring SAE

10385210

Intervalo de preços
42,2807 € - 40,1756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    Artigo 490060, 490061, 490062, 490063, 490064, 490065, 490066, 490067.
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    415
  • Tipo
    1
Anel de vedação 19.2 mm 2.4 mm NBR Preto

10385371

Intervalo de preços
0,1031 € - 0,098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    19.2 mm
  • W
    2.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 8.9 mm 1.8 mm NBR Preto

10385333

Intervalo de preços
0,0741 € - 0,0705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    8.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 11.9 mm 1.9 mm NBR Preto

10385357


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    11.9 mm
  • W
    1.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 29.7 mm 2.9 mm NBR Preto

10385395

Intervalo de preços
0,1639 € - 0,1556 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • ID
    29.7 mm
  • W
    2.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 10.5 mm 1.8 mm NBR Preto

10385340

Intervalo de preços
0,0741 € - 0,0705 €

Níveis de stock
276 Em stock
Características
  • ID
    10.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 23.5 mm 2.9 mm NBR Preto

10385388


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    23.5 mm
  • W
    2.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100