Menu Procurar

O-Rings & Kits Self-Centering Bonded Washer Imperial

Em stock

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for imperial-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in imperial sizes.
Material: Mild Steel;NBR 80 Colour: Natural;Black Series Code: SR6156, SRV0065

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Thread Sizes (All) Material do selo Material da anilha Tipo Padrão de rosca Tipo de arruela Comprar
0,3405 € - 0,3581 € 83 Em stock
1/2"
Nitrilo NBR 80
Aço suave
2
Roscas BSP
Autocentráveis ligadas
1,3994 € - 1,4735 € Solicite o prazo de entrega aqui
1"1/4
Nitrilo NBR 80
Aço suave
2
Roscas BSP
Autocentráveis ligadas
0,2182 € - 0,2297 € 20 Em stock
1/8"
Nitrilo NBR 80
Aço suave
2
Roscas BSP
Autocentráveis ligadas
1,8062 € - 1,9013 € 45 Em stock
1"1/2
Nitrilo NBR 80
Aço suave
2
Roscas BSP
Autocentráveis ligadas
0,504 € - 0,5305 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/8"
Nitrilo NBR 80
Aço suave
2
Roscas BSP
Autocentráveis ligadas
0,5715 € - 0,6013 € 376 Em stock
1 in
Nitrilo NBR 80
Aço suave
2
Roscas BSP
Autocentráveis ligadas
0,2502 € - 0,2752 € 91 Em stock
1/4"
Nitrilo NBR 80
Aço suave
2
Roscas BSP
Autocentráveis ligadas
0,4421 € - 0,4653 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/4 in
Nitrilo NBR 80
Aço suave
2
Roscas BSP
Autocentráveis ligadas
2,8961 € - 3,0476 € 100 Em stock
2 in
Nitrilo NBR 80
Aço suave
2
Roscas BSP
Autocentráveis ligadas
54,4561 € - 57,3121 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nitrilo NBR 80
Aço suave
1
Roscas BSP
Kit de anilhas imperiais
0,26 € - 0,2735 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8"
Nitrilo NBR 80
Aço suave
2
Roscas BSP
Autocentráveis ligadas
Arruela ligada 1/2 BSP Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385432

Intervalo de preços
0,3581 € - 0,3405 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • Thread Sizes (All)
    1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arruela
    Autocentráveis ligadas
  • Material completo
    Aço macio;Borracha de butadieno nitrílica 80
Arruela ligada 1-1/4 BSP Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10388402

Intervalo de preços
1,4735 € - 1,3994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread Sizes (All)
    1"1/4
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arruela
    Autocentráveis ligadas
  • Material completo
    Aço macio;Borracha de butadieno nitrílica 80
Arruela ligada 1/8 BSP Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385401

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Thread Sizes (All)
    1/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arruela
    Autocentráveis ligadas
  • Material completo
    Aço macio;Borracha de butadieno nitrílica 80
Arruela ligada 1-1/2 BSP Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10388419

Intervalo de preços
1,9013 € - 1,8062 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Thread Sizes (All)
    1"1/2
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arruela
    Autocentráveis ligadas
  • Material completo
    Aço macio;Borracha de butadieno nitrílica 80
Arruela ligada 5/8 BSP Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385449

Intervalo de preços
0,5305 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread Sizes (All)
    5/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arruela
    Autocentráveis ligadas
  • Material completo
    Aço macio;Borracha de butadieno nitrílica 80
Arruela ligada 1 BSP Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385463

Intervalo de preços
0,6013 € - 0,5715 €

Níveis de stock
376 Em stock
Características
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arruela
    Autocentráveis ligadas
  • Material completo
    Aço macio;Borracha de butadieno nitrílica 80
Arruela ligada 1/4 BSP Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385418

Intervalo de preços
0,2752 € - 0,2502 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Thread Sizes (All)
    1/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arruela
    Autocentráveis ligadas
  • Material completo
    Aço macio;Borracha de butadieno nitrílica 80
Arruela ligada 3/4 BSP Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385456

Intervalo de preços
0,4653 € - 0,4421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arruela
    Autocentráveis ligadas
  • Material completo
    Aço macio;Borracha de butadieno nitrílica 80
Arruela ligada 2 BSP Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10388426

Intervalo de preços
3,0476 € - 2,8961 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arruela
    Autocentráveis ligadas
  • Material completo
    Aço macio;Borracha de butadieno nitrílica 80
Kit de arruelas ligadas BSP Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385227

Intervalo de preços
57,3121 € - 54,4561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Tipo
    1
  • Tipo de arruela
    Kit de anilhas imperiais
  • Material completo
    Aço macio;Borracha de butadieno nitrílica 80
  • Cor
    Natural;Preto
Arruela ligada 3/8 BSP Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385425

Intervalo de preços
0,2735 € - 0,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread Sizes (All)
    3/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arruela
    Autocentráveis ligadas
  • Material completo
    Aço macio;Borracha de butadieno nitrílica 80