Menu Procurar

O-Rings & Kits Self-Centering Bonded Washer Metric

Em stock

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Material: Mild Steel;NBR 80 Colour: Natural;Black Series Code: SR6157, SRV0066

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade W ID Tamanho da rosca OD Padrão de rosca Tipo Comprar
57,8093 € - 60,8558 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8-M24
Roscas métricas
1
0,388 € - 0,4078 € 75 Em stock
1.2 mm
6.4 mm
M8
14.0 mm
Roscas métricas
2
0,5007 € - 0,5273 € 62 Em stock
2.0 mm
18.7 mm
M22
30.0 mm
Roscas métricas
2
0,399 € - 0,42 € 37 Em stock
1.5 mm
13.4 mm
M16
24.0 mm
Roscas métricas
2
0,3382 € - 0,3559 € 26 Em stock
1.5 mm
8.0 mm
M10
16.0 mm
Roscas métricas
2
1,0833 € - 1,1407 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
22.3 mm
M26
35.0 mm
Roscas métricas
2
0,449 € - 0,4725 € 498 Em stock
1.5 mm
14.8 mm
M18
26.0 mm
Roscas métricas
2
0,5892 € - 0,62 € 284 Em stock
1.5 mm
16.8 mm
M20
28.0 mm
Roscas métricas
2
1,4116 € - 1,4867 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
25.7 mm
M30
39.0 mm
Roscas métricas
2
0,3405 € - 0,3581 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
9.7 mm
M12
18.0 mm
Roscas métricas
2
0,8169 € - 0,86 € 438 Em stock
2.0 mm
20.1 mm
M24
32.0 mm
Roscas métricas
2
Kit de arruelas ligadas Métrico Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385234

Intervalo de preços
60,8558 € - 57,8093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    M24x10
  • Inclui
    M16x15
  • Inclui
    M12x15
  • Inclui
    M22x10
  • Inclui
    M18x25
Arruela ligada M8 Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385470

Intervalo de preços
0,4078 € - 0,388 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • W
    1.2 mm
  • ID
    6.4 mm
  • OD
    14.0 mm
  • Cor
    Natural;Preto
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Arruela ligada M22 Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385524

Intervalo de preços
0,5273 € - 0,5007 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • W
    2.0 mm
  • ID
    18.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Cor
    Natural;Preto
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Arruela ligada M16 Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385500

Intervalo de preços
0,42 € - 0,399 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • W
    1.5 mm
  • ID
    13.4 mm
  • OD
    24.0 mm
  • Cor
    Natural;Preto
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Arruela ligada M10 Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385487

Intervalo de preços
0,3559 € - 0,3382 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • W
    1.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Cor
    Natural;Preto
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Arruela ligada M26 Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10388440

Intervalo de preços
1,1407 € - 1,0833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    2.0 mm
  • ID
    22.3 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Cor
    Natural;Preto
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Arruela ligada M18 Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385517

Intervalo de preços
0,4725 € - 0,449 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • W
    1.5 mm
  • ID
    14.8 mm
  • OD
    26.0 mm
  • Cor
    Natural;Preto
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Arruela ligada M20 Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10388433

Intervalo de preços
0,62 € - 0,5892 €

Níveis de stock
284 Em stock
Características
  • W
    1.5 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    28.0 mm
  • Cor
    Natural;Preto
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Arruela ligada M30 Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10388457

Intervalo de preços
1,4867 € - 1,4116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    2.0 mm
  • ID
    25.7 mm
  • OD
    39.0 mm
  • Cor
    Natural;Preto
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Arruela ligada M12 Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385494

Intervalo de preços
0,3581 € - 0,3405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    1.5 mm
  • ID
    9.7 mm
  • OD
    18.0 mm
  • Cor
    Natural;Preto
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Arruela ligada M24 Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385531

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
438 Em stock
Características
  • W
    2.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Cor
    Natural;Preto
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas