Menu Procurar

Obtenha os seus parafusos vedantes com cabeça de queijo

Em stock

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

Esta linha de parafusos vedantes inclui uma cabeça de queijo com uma chave Phillips. A chave Phillips é o tipo de chave mais recomendado, uma vez que fornece um bom controlo ao instalar. Além disso, estes parafusos incluem um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para um vedante mais seguro. São fabricados em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 max h1 max d1 l1 Tipo de drive d3 ±0.05 Comprar
1,4386 € - 2,2108 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7
2.1
M2.5
6.0
Perfil Philips
2.75
1,5127 € - 2,3166 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7
2.1
M2.5
12.0
Perfil Philips
2.75
1,5338 € - 2,3589 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
1.6
M2
12.0
Perfil Philips
2.35
2,1156 € - 3,2369 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
M3
20.0
Perfil Philips
3.6
2,1156 € - 3,2369 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
3.7
M5
10.0
Perfil Philips
5.6
2,5916 € - 3,9774 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
4.6
M6
16.0
Perfil Philips
6.8
Solicite o prazo de entrega aqui
4.7
2.1
M2.5
10.0
Perfil Philips
2.75
1,9146 € - 2,9513 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
3.1
M4
6.0
Perfil Philips
4.5
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
4.6
M6
20.0
Perfil Philips
6.8
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
M3
12.0
Perfil Philips
3.6
1,4386 € - 2,2108 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7
2.1
M2.5
8.0
Perfil Philips
2.75
5,4371 € - 8,3673 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
M3
10.0
Chave Torx
3.6
5,4371 € - 8,3673 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
M3
6.0
Chave Torx
3.6
1,5127 € - 2,3166 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
1.6
M2
10.0
Perfil Philips
2.35
1,4386 € - 2,2108 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
1.6
M2
4.0
Perfil Philips
2.35
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
M3
8.0
Perfil Philips
3.6
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
M3
10.0
Perfil Philips
3.6
2,1579 € - 3,3215 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
3.1
M4
20.0
Perfil Philips
4.5
2,2637 € - 3,4802 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1.6
M5
20.0
Perfil Philips
5.6
1,7031 € - 2,6234 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
3.1
M4
8.0
Perfil Philips
4.5
  • de 7
Cabeça pan Parafuso vedante M2.5 6.0 Aço inoxidável 303

20223649

Intervalo de preços
2,2108 € - 1,4386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Cabeça pan Parafuso vedante M2.5 12.0 Aço inoxidável 303

20223670

Intervalo de preços
2,3166 € - 1,5127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Cabeça pan Parafuso vedante M2 12.0 Aço inoxidável 303

20223632

Intervalo de preços
2,3589 € - 1,5338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Cabeça pan Parafuso vedante M3 20.0 Aço inoxidável 303

20223724

Intervalo de preços
3,2369 € - 2,1156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Cabeça pan Parafuso vedante M5 10.0 Aço inoxidável 303

20223793

Intervalo de preços
3,2369 € - 2,1156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Cabeça pan Parafuso vedante M6 16.0 Aço inoxidável 303

20223847

Intervalo de preços
3,9774 € - 2,5916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cabeça pan Parafuso vedante M2.5 10.0 Aço inoxidável 303

20223663


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Cabeça pan Parafuso vedante M4 6.0 Aço inoxidável 303

20223731

Intervalo de preços
2,9513 € - 1,9146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cabeça pan Parafuso vedante M6 20.0 Aço inoxidável 303

20223854


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cabeça pan Parafuso vedante M3 12.0 Aço inoxidável 303

20223717


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Cabeça pan Parafuso vedante M2.5 8.0 Aço inoxidável 303

20223656

Intervalo de preços
2,2108 € - 1,4386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Cabeça pan Parafuso vedante M3 10.0 Aço inoxidável 303

20225476

Intervalo de preços
8,3673 € - 5,4371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M3 6.0 Aço inoxidável 303

20225452

Intervalo de preços
8,3673 € - 5,4371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M2 10.0 Aço inoxidável 303

20223625

Intervalo de preços
2,3166 € - 1,5127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Cabeça pan Parafuso vedante M2 4.0 Aço inoxidável 303

20223601

Intervalo de preços
2,2108 € - 1,4386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Cabeça pan Parafuso vedante M3 8.0 Aço inoxidável 303

20223694


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Cabeça pan Parafuso vedante M3 10.0 Aço inoxidável 303

20223700


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Cabeça pan Parafuso vedante M4 20.0 Aço inoxidável 303

20223779

Intervalo de preços
3,3215 € - 2,1579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cabeça pan Parafuso vedante M5 20.0 Aço inoxidável 303

20223823

Intervalo de preços
3,4802 € - 2,2637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Cabeça pan Parafuso vedante M4 8.0 Aço inoxidável 303

20223748

Intervalo de preços
2,6234 € - 1,7031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5