Menu Procurar

Inserções ovais para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos ovais multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes ovais e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens ovais, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Utilizadas na construção de máquinas ou sempre que seja necessária tubagem estrutural.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B A H h Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,0319 € - 0,0447 € 1100 Em stock
10.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
0,0483 € - 0,0752 € 3600 Em stock
20.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,07 € - 0,1089 € 250 Em stock
25.0 mm
50.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0323 € - 0,0503 € 2400 Em stock
15.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Oval Inserção de tubo 20.0 mm 10.0 mm Preto LDPE - PIR

20592554

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0319 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Oval Inserção de tubo 40.0 mm 12.0 mm Preto LDPE - PIR

20592578

Intervalo de preços
0,0752 € - 0,0483 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 12.0 mm Preto LDPE - PIR

20592585

Intervalo de preços
0,1089 € - 0,07 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 12.0 mm Preto LDPE - PIR

20592561

Intervalo de preços
0,0503 € - 0,0323 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm