Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M4 16.0 mm Aço

Este parafuso de cabeça de caixa é fabricado em aço com banho de zinco. Em conformidade com as normas DIN912, NF E25-125 e ISO 4762.
Referência da Essentra:

10237212

Número de peça do fabricante:

340041640952

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,22 €
500 + 0,2089 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

22,00 €

100 x 0,22 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 3.0 mm
Tamanho da rosca M4
Comprimento da rosca 16.0 mm
Diâmetro da ponta 7.0 mm
Terminar Banhado a zinco
Material completo Aço suave
Tipo de drive Chave sextavada
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Price per piece incl VAT 0.2174 GBP
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos