Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M8 16.0 mm PA

Este parafuso de tampa de cabeça de caixa é fabricado em nylon natural. É normalmente utilizado em montagens de máquinas, em que o parafuso é apertado com uma chave Allen. Consulte as normas NF E 25-125 e DIN 912 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10053973

Número de peça do fabricante:

0160680000VR

287000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,118 €
5000 + 0,1122 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

118,00 €

1000 x 0,118 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 6.0 mm
Diâmetro da cabeça 13.0 mm
Altura da cabeça 8.0 mm
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 16.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de drive Chave sextavada
Cor Natural
Normas DIN 912
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos