Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M12 70.0 mm PA

Este parafuso de tampa de cabeça de caixa é fabricado em nylon natural. É normalmente utilizado em montagens de máquinas, em que o parafuso é apertado com uma chave Allen. Consulte as normas NF E 25-125 e DIN 912 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10054185

Número de peça do fabricante:

0161050000VR

9500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,5145 €
1250 + 0,4886 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

128,63 €

250 x 0,5145 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 10.0 mm
Diâmetro da cabeça 18.0 mm
Altura da cabeça 12.0 mm
Tamanho da rosca M12
Comprimento da rosca 70.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de drive Chave sextavada
Cor Natural
Normas DIN 912
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos