Menu Procurar

Parafuso Chave em estrela M4 12.0 mm PEEK Castanho claro

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Referência da Essentra:

10344798

Número de peça do fabricante:

1440350

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 6,9388 €
125 + 6,594 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

173,47 €

25 x 6,9388 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 3.1 mm
Tamanho da rosca M4
Comprimento da rosca 12.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de drive Chave em estrela
Cor Castanho claro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790
Material completo Cetona éter poliéter

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos