Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M8 12.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 12.0 mm long under the head
Referência da Essentra:

10220733

Número de peça do fabricante:

183081270409

138 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 17,44 €
5 + 16,57 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

17,44 €

1 x 17,44 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 6.0 mm
Diâmetro da cabeça 13.0 mm
Altura da cabeça 8.0 mm
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 12.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de drive Chave sextavada
Cor Castanho claro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790
Material completo Cetona éter poliéter

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos