Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M3 8.0 mm PC

Um parafuso de tampa de cabeça de caixa sextavada fabricado em policarbonato transparente (PC), que resulta numa solução de fixação resistente e agradável à vista com uma boa resistência à temperatura. O policarbonato é uma excelente opção para aplicações nos setores elétrico, de retalho e de Pontos de venda.
Referência da Essentra:

10360040

Número de peça do fabricante:

193100200022

450 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 2,1978 €
250 + 1,998 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

109,89 €

50 x 2,1978 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 2.5 mm
Diâmetro da cabeça 5.5 mm
Altura da cabeça 3.0 mm
Tamanho da rosca M3
Comprimento da rosca 8.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de drive Chave sextavada
Cor Transparente
Código do material 3926909790
Material completo Policarbonato

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos