Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M3 6.0 mm PEEK

Parafuso de tampa de caixa sextavada fabricado em PEEK castanho claro. Este produto é ideal para utilizar em aplicações exigentes, uma vez que o PEEK possui excelentes propriedades térmicas e de resistência aos químicos, bem como um elevado grau de força mecânica e rigidez. Classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10360309

Número de peça do fabricante:

194100170409

28 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 1,812 €
50 + 1,721 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

18,12 €

10 x 1,812 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 2.5 mm
Diâmetro da cabeça 5.5 mm
Altura da cabeça 2.0 mm
Tamanho da rosca M3
Comprimento da rosca 6.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de drive Chave sextavada
Cor Castanho
Código do material 3926909790
Material completo Cetona éter poliéter

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos