Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M8 16.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Referência da Essentra:

10375488

Número de peça do fabricante:

425007000002

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,3188 €
250 + 1,254 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

65,94 €

50 x 1,3188 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 6.0 mm
Diâmetro da cabeça 13.0 mm
Altura da cabeça 8.0 mm
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 16.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de drive Chave sextavada
Cor Natural
Normas DIN 912
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6.6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos