Menu Procurar

Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M12 40.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Referência da Essentra:

10375679

Número de peça do fabricante:

425016500002

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 3,2376 €
125 + 3,0744 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

80,94 €

25 x 3,2376 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 10.0 mm
Diâmetro da cabeça 18.0 mm
Altura da cabeça 12.0 mm
Tamanho da rosca M12
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de drive Chave sextavada
Cor Natural
Normas DIN 912
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6.6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos