Menu Procurar

Parafuso de pressão - ranhura de plástico

Em stock

Os parafusos de ajuste são utilizados para fixar objetos, aplicando força ou fricção com ou contra outro objeto, como a fixação de uma polia ou engrenagem num eixo.

A nossa gama é fabricada em Nylon 6/6 natural e está disponível numa vasta gama de tamanhos de roscas, comprimentos de roscas e tamanhos de ranhuras. Os parafusos de ajuste são ideais para quando a cabeça do parafuso tiver de se projetar da peça de trabalho na aplicação.

  • Livre de corrosão e resistente à maioria dos químicos
  • Consulte a norma DIN 551 apenas para fins de orientação
  • Cumpre a tolerância de dimensões da NFE 25-125, DIN 912
  • Classificação de resistência às chamas: UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,0355 € - 0,0438 € 3000 Em stock
M4
8.0 mm
0,036 € - 0,0444 € 4457 Em stock
M4
12.0 mm
0,051 € - 0,063 € 10018 Em stock
M4
30.0 mm
0,0364 € - 0,045 € 873 Em stock
M4
20.0 mm
0,0555 € - 0,0685 € 4507 Em stock
M5
30.0 mm
0,7208 € - 0,7587 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0 mm
0,1288 € - 0,1356 € 1300 Em stock
M8
10.0 mm
0,0697 € - 0,0734 € 1598 Em stock
M6
12.0 mm
0,2054 € - 0,2162 € 3149 Em stock
M8
25.0 mm
0,1697 € - 0,1784 € 1236 Em stock
M4
16.0 mm
0,1956 € - 0,206 € 50 Em stock
M6
5.0 mm
0,2182 € - 0,2294 € 3756 Em stock
M6
16.0 mm
0,4572 € - 0,4815 € 2865 Em stock
M8
20.0 mm
0,0664 € - 0,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.0 mm
0,0495 € - 0,0521 € 1494 Em stock
M5
10.0 mm
0,0816 € - 0,0859 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
16.0 mm
0,1761 € - 0,1853 € 18038 Em stock
M8
30.0 mm
0,2067 € - 0,2175 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0 mm
0,0698 € - 0,0735 € 89 Em stock
M3
8.0 mm
0,0674 € - 0,071 € 2050 Em stock
M5
16.0 mm
  • de 4
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 8.0 mm PA

10297179

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 12.0 mm PA

10297193

Intervalo de preços
0,0444 € - 0,036 €

Níveis de stock
4457 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 30.0 mm PA

10297230

Intervalo de preços
0,063 € - 0,051 €

Níveis de stock
10018 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 20.0 mm PA

10297216

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0364 €

Níveis de stock
873 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M5 30.0 mm PA

10297766

Intervalo de preços
0,0685 € - 0,0555 €

Níveis de stock
4507 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M12 20.0 mm PA

10179260

Intervalo de preços
0,7587 € - 0,7208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 10.0 mm PA

10053737

Intervalo de preços
0,1356 € - 0,1288 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 12.0 mm PA

10103470

Intervalo de preços
0,0734 € - 0,0697 €

Níveis de stock
1598 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 25.0 mm PA

10103517

Intervalo de preços
0,2162 € - 0,2054 €

Níveis de stock
3149 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 16.0 mm PA

10330937

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1697 €

Níveis de stock
1236 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 5.0 mm PA

10330975

Intervalo de preços
0,206 € - 0,1956 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 16.0 mm PA

10331019

Intervalo de preços
0,2294 € - 0,2182 €

Níveis de stock
3756 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 20.0 mm PA

10331057

Intervalo de preços
0,4815 € - 0,4572 €

Níveis de stock
2865 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M3 5.0 mm PA

10053706

Intervalo de preços
0,07 € - 0,0664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M5 10.0 mm PA

10103449

Intervalo de preços
0,0521 € - 0,0495 €

Níveis de stock
1494 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 16.0 mm PA

10103487

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 30.0 mm PA

10103524

Intervalo de preços
0,1853 € - 0,1761 €

Níveis de stock
18038 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M12 16.0 mm PA

10179253

Intervalo de preços
0,2175 € - 0,2067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M3 8.0 mm PA

10053720

Intervalo de preços
0,0735 € - 0,0698 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M5 16.0 mm PA

10103463

Intervalo de preços
0,071 € - 0,0674 €

Níveis de stock
2050 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos