Menu Procurar

Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 16.0 mm PPA Preto

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Referência da Essentra:

10376676

Número de peça do fabricante:

433002011499

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2047 €
500 + 0,1945 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

20,47 €

100 x 0,2047 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da rosca 16.0 mm
Tamanho da rosca 3.5 mm
Cor Preto
Diâmetro da cabeça 8.0 mm
Altura da cabeça 3.1 mm
Tipo de parafuso Parafuso autorroscante
Tipo de cabeça Cabeça pan
Código do material 3926909790
Material completo Poliftalamida preenchida com vidro a 45%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos