Menu Procurar

Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 9.5 mm PPA

Este parafuso de cabeça cruzada autorroscante é fabricado em poliftalamida preta com 45% de fibra de vidro, que lhe conferem uma extraordinária resistência mecânica, resistência à fadiga e rigidez. Consulte a norma NF E 25-658 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10105504

Número de peça do fabricante:

6580181301VR

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1964 €
5000 + 0,1866 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

196,40 €

1000 x 0,1964 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da rosca 9.5 mm
Tamanho da rosca 4.2 mm
Cor Preto
Diâmetro da cabeça 8.0 mm
Altura da cabeça 3.1 mm
Tipo de parafuso Parafuso autorroscante
Tipo de cabeça Cabeça pan
Código do material 3926909790
Material completo Poliftalamida preenchida com vidro a 45%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos