Menu Procurar

Parafuso prisioneiro M2.5 16.0 Aço inoxidável 303

Parafusos Cativos com uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. O seu design impede que os parafusos se desapertem sozinhos. Isto significa que o parafuso não cairá do buraco do painel dentro do qual foi inserido. Podem ser utilizados em furos roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20137205

Número de peça do fabricante:

20137205

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,33 €
100 - 249 3,00 €
250 - 749 2,66 €
750 + 2,33 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,33 €

1 x 3,33 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M2.5
l1 025 16.0
d2 a012 1.7
l2 025 3.7
D3 4.5
d4 min 2.8
h1 1.6
A/F 1.5
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos