Menu Procurar

Parafuso prisioneiro M5 25.0 Aço inoxidável 303

Parafusos Cativos com uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. O seu design impede que os parafusos se desapertem sozinhos. Isto significa que o parafuso não cairá do buraco do painel dentro do qual foi inserido. Podem ser utilizados em furos roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20138905

Número de peça do fabricante:

20138905

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 993,52 €
100 - 2493,17 €
250 - 7492,81 €
750+2,47 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,52 €

1 x 3,52 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M5
l1 025 25.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 8.5
d4 min 5.5
h1 3.3
A/F 3.0
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos