Menu Procurar

Parafusos Cativos - Cabeça de Queijo

Em stock

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 1207. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos em aço inoxidável que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l2 025 h1 d4 min l1 025 d2 a012 D3 Comprar
2,38 € - 3,40 € 100 Em stock
M4
6.0
2.6
4.5
50.0
2.8
7.0
2,33 € - 3,33 € 100 Em stock
M3
4.5
2.0
3.5
11.0
2.0
5.5
2,55 € - 3,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
3.9
6.5
80.0
4.2
10.0
2,38 € - 3,40 € 100 Em stock
M4
6.0
2.6
4.5
60.0
2.8
7.0
2,51 € - 3,59 € 100 Em stock
M5
7.5
3.3
5.5
80.0
3.7
8.5
2,51 € - 3,59 € 86 Em stock
M6
7.5
3.9
6.5
40.0
4.2
10.0
2,55 € - 3,65 € 100 Em stock
M6
7.5
3.9
6.5
50.0
4.2
10.0
2,38 € - 3,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
2.6
4.5
30.0
2.8
7.0
2,38 € - 3,40 € 100 Em stock
M3.5
5.2
2.4
3.8
16.0
2.3
6.0
2,55 € - 3,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
3.9
6.5
60.0
4.2
10.0
2,33 € - 3,33 € 44 Em stock
M3
4.5
2.0
3.5
20.0
2.0
5.5
2,51 € - 3,59 € 100 Em stock
M5
7.5
3.3
5.5
50.0
3.7
8.5
2,47 € - 3,52 € 100 Em stock
M5
7.5
3.3
5.5
25.0
3.7
8.5
2,38 € - 3,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
3.3
5.5
10.0
3.7
8.5
2,10 € - 3,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.7
2.0
2.8
8.0
1.7
4.5
2,38 € - 3,40 € 88 Em stock
M4
6.0
2.6
4.5
10.0
2.8
7.0
  • de 3
Parafuso prisioneiro M4 50.0 Aço inoxidável 303

20138882

Intervalo de preços
3,40 € - 2,38 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Parafuso prisioneiro M3 11.0 Aço inoxidável 303

20138837

Intervalo de preços
3,33 € - 2,33 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    11.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Parafuso prisioneiro M6 80.0 Aço inoxidável 303

20137663

Intervalo de preços
3,65 € - 2,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Parafuso prisioneiro M4 60.0 Aço inoxidável 303

20137519

Intervalo de preços
3,40 € - 2,38 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Parafuso prisioneiro M5 80.0 Aço inoxidável 303

20137595

Intervalo de preços
3,59 € - 2,51 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Parafuso prisioneiro M6 40.0 Aço inoxidável 303

20137632

Intervalo de preços
3,59 € - 2,51 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Parafuso prisioneiro M6 50.0 Aço inoxidável 303

20137649

Intervalo de preços
3,65 € - 2,55 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Parafuso prisioneiro M4 30.0 Aço inoxidável 303

20137496

Intervalo de preços
3,40 € - 2,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Parafuso prisioneiro M3.5 16.0 Aço inoxidável 303

20137410

Intervalo de preços
3,40 € - 2,38 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Parafuso prisioneiro M6 60.0 Aço inoxidável 303

20137656

Intervalo de preços
3,65 € - 2,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Parafuso prisioneiro M3 20.0 Aço inoxidável 303

20137366

Intervalo de preços
3,33 € - 2,33 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Parafuso prisioneiro M5 50.0 Aço inoxidável 303

20137571

Intervalo de preços
3,59 € - 2,51 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Parafuso prisioneiro M5 25.0 Aço inoxidável 303

20138905

Intervalo de preços
3,52 € - 2,47 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Parafuso prisioneiro M5 10.0 Aço inoxidável 303

20140632

Intervalo de preços
3,40 € - 2,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Parafuso prisioneiro M2.5 8.0 Aço inoxidável 303

20140779

Intervalo de preços
3,00 € - 2,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Parafuso prisioneiro M4 10.0 Aço inoxidável 303

20140380

Intervalo de preços
3,40 € - 2,38 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0