Menu Procurar

Parafusos cativos - cabeça de queijo

Em stock

Esta gama de parafusos cativos tem uma cabeça de queijo com duas opções: uma com chave Torx e outra com chave Philips. Por um lado, os parafusos com chave Torx proporcionam um encaixe positivo e rápido que transmite o binário com menos pressão descendente. Por outro lado, os parafusos com chave Philips podem suportar um binário elevado, o que os torna uma boa escolha para aplicações que exijam um ajuste apertado e facilitam a remoção do parafuso, mesmo que este tenha sido apertado com força. Ambos oferecem um excelente aspeto de fixação, ideal para a apresentação de produtos acabados.

Estes parafusos são uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. Os tamanhos M8 têm uma Torx reduzida, enquanto os M3, M4, M5 e M6 possuem uma chave Phillips. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 14583. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
80 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l2 025 l1 025 H1 max d3 max Tipo de drive d2 a012 Comprar
2,44 € - 3,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
50.0
4.7
12.0
Perfil Philips
4.2
2,23 € - 3,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
10.0
2.4
5.6
Perfil Philips
2.0
1,88 € - 2,682 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.7
10.0
2.1
5.0
Perfil Philips
1.7
2,32 € - 3,31 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.7
8.0
2.1
5.0
Perfil Philips
1.7
Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
25.0
3.1
8.0
Perfil Philips
2.8
Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
40.0
2.4
5.6
Perfil Philips
2.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
25.0
4.7
12.0
Perfil Philips
4.2
2,28 € - 3,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
30.0
2.4
5.6
Perfil Philips
2.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
60.0
3.1
8.0
Perfil Philips
2.8
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Perfil Philips
4.2
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
50.0
3.7
9.5
Perfil Philips
3.7
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
25.0
3.7
9.5
Perfil Philips
3.7
Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
25.0
2.4
5.6
Perfil Philips
2.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Perfil Philips
4.2
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
10.0
3.7
9.5
Perfil Philips
3.7
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
40.0
3.7
9.5
Perfil Philips
3.7
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
60.0
3.7
9.5
Perfil Philips
3.7
Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
10.0
3.1
8.0
Perfil Philips
2.8
Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
50.0
3.1
8.0
Perfil Philips
2.8
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Perfil Philips
4.2
  • de 4
Parafuso prisioneiro M6 50.0 Aço inoxidável 303

20180225

Intervalo de preços
3,49 € - 2,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Parafuso prisioneiro M3 10.0 Aço inoxidável 303

20182304

Intervalo de preços
3,19 € - 2,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Parafuso prisioneiro M2.5 10.0 Aço inoxidável 303

20180058

Intervalo de preços
2,682 € - 1,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
Parafuso prisioneiro M2.5 8.0 Aço inoxidável 303

20180034

Intervalo de preços
3,31 € - 2,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
Parafuso prisioneiro M4 25.0 Aço inoxidável 303

20188061


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Parafuso prisioneiro M3 40.0 Aço inoxidável 303

20188047


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Parafuso prisioneiro M6 25.0 Aço inoxidável 303

20188146


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Parafuso prisioneiro M3 30.0 Aço inoxidável 303

20186074

Intervalo de preços
3,25 € - 2,28 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Parafuso prisioneiro M4 60.0 Aço inoxidável 303

20188085


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Parafuso prisioneiro M6 60.0 Aço inoxidável 303

20188160


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Parafuso prisioneiro M5 50.0 Aço inoxidável 303

20188122


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Parafuso prisioneiro M5 25.0 Aço inoxidável 303

20188108


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Parafuso prisioneiro M3 25.0 Aço inoxidável 303

20188030


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Parafuso prisioneiro M6 80.0 Aço inoxidável 303

20188177


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Parafuso prisioneiro M5 10.0 Aço inoxidável 303

20188092


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Parafuso prisioneiro M5 40.0 Aço inoxidável 303

20188115


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Parafuso prisioneiro M5 60.0 Aço inoxidável 303

20188139


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Parafuso prisioneiro M4 10.0 Aço inoxidável 303

20188054


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Parafuso prisioneiro M4 50.0 Aço inoxidável 303

20188078


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Parafuso prisioneiro M6 40.0 Aço inoxidável 303

20188153


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7