Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 5.0 M4 10.0 8.0 Aço preto

Este parafuso cilíndrico com cabeça de caixa sextavada conta com uma superfície cilíndrica que separa a cabeça da parte roscada do parafusos. Simples de apertar ou desapertar com uma chave Allen ou sextavada. Fabricado em aço enegrecido, é ligeiramente magnético, durável e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20220211

Número de peça do fabricante:

20220211

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 2,87 €
100 - 199 2,58 €
200 - 499 2,30 €
500 - 999 2,01 €
1000 + 1,72 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,87 €

1 x 2,87 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. f9 5.0
d2 M4
D3 9.0
H1 4.0
l1 025 10.0
l2 8.0
A/F 2.5
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos