Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 50.0 9.5 Aço inoxidável 303

Este parafuso cilíndrico com cabeça de caixa sextavada conta com uma superfície cilíndrica que separa a cabeça da parte roscada do parafusos. Simples de apertar ou desapertar com uma chave Allen ou sextavada. Fabricado em aço inoxidável austenítico, que é altamente resistente à corrosão e durável.
Referência da Essentra:

20221010

Número de peça do fabricante:

20221010

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 6,73 €
100 - 199 6,06 €
200 - 499 5,38 €
500 - 999 4,71 €
1000 + 4,04 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,73 €

1 x 6,73 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 50.0
l2 9.5
A/F 3.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos