Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 55.0 13.0 Aço preto

Este parafuso cilíndrico com cabeça de caixa sextavada conta com uma superfície cilíndrica que separa a cabeça da parte roscada do parafusos. Simples de apertar ou desapertar com uma chave Allen ou sextavada. Fabricado em aço enegrecido, é ligeiramente magnético, durável e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20226398

Número de peça do fabricante:

20226398

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 2,44 €
100 - 199 2,20 €
200 - 499 1,95 €
500 - 999 1,71 €
1000 + 1,46 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,44 €

1 x 2,44 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 55.0
l2 13.0
A/F 5.0
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos