Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 70.0 18.0 Aço inoxidável 303

Este parafuso cilíndrico com cabeça de caixa sextavada conta com uma superfície cilíndrica que separa a cabeça da parte roscada do parafusos. Simples de apertar ou desapertar com uma chave Allen ou sextavada. Fabricado em aço inoxidável austenítico, que é altamente resistente à corrosão e durável.
Referência da Essentra:

20229634

Número de peça do fabricante:

20229634

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 18,12 €
100 - 199 16,31 €
200 - 499 14,50 €
500 - 999 12,68 €
1000 + 10,87 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

18,12 €

1 x 18,12 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 70.0
l2 18.0
A/F 8.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos