Menu Procurar

Shoulder Screws - Slot Head

Em produção

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel Series Code: SRP0133

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Comprar
1,9569 € - 3,2686 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
10.0
2,0733 € - 3,459 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
16.0
2,3589 € - 3,9351 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
30.0
1,9569 € - 3,2686 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
14.0
2,1897 € - 3,6494 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
4.0
2,1897 € - 3,6494 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
5.0
2,1897 € - 3,6494 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
6.0
2,9936 € - 4,9929 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
14.0
1,9569 € - 3,2686 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
12.0
2,3589 € - 3,9351 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
20.0
2,7397 € - 4,5592 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
8.0
1,756 € - 2,9301 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
4.0
5,966 € - 9,9434 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
26.0
1,8723 € - 3,1205 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
6.0
1,8723 € - 3,1205 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
8.0
3,1417 € - 5,2362 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
8.0
1,8194 € - 3,0253 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
10.0
1,756 € - 2,9301 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
8.0
2,9936 € - 4,9929 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
16.0
1,756 € - 2,9301 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
5.0
  • de 2
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M4 5.0 10.0 Aço inoxidável

20221201

Intervalo de preços
3,2686 € - 1,9569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M4 5.0 16.0 Aço inoxidável

20221263

Intervalo de preços
3,459 € - 2,0733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M4 5.0 30.0 Aço inoxidável

20221317

Intervalo de preços
3,9351 € - 2,3589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M4 5.0 14.0 Aço inoxidável

20221249

Intervalo de preços
3,2686 € - 1,9569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M5 6.0 4.0 Aço inoxidável

20221331

Intervalo de preços
3,6494 € - 2,1897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M5 6.0 5.0 Aço inoxidável

20221355

Intervalo de preços
3,6494 € - 2,1897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M5 6.0 6.0 Aço inoxidável

20221379

Intervalo de preços
3,6494 € - 2,1897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M5 6.0 14.0 Aço inoxidável

20221461

Intervalo de preços
4,9929 € - 2,9936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M4 5.0 12.0 Aço inoxidável

20221225

Intervalo de preços
3,2686 € - 1,9569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M4 5.0 20.0 Aço inoxidável

20221287

Intervalo de preços
3,9351 € - 2,3589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M5 6.0 8.0 Aço inoxidável

20221416

Intervalo de preços
4,5592 € - 2,7397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M3 4.0 4.0 Aço inoxidável

20221188

Intervalo de preços
2,9301 € - 1,756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M10 12.0 26.0 Aço inoxidável

20221881

Intervalo de preços
9,9434 € - 5,966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.0
  • l1
    26.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M4 5.0 6.0 Aço inoxidável

20221966

Intervalo de preços
3,1205 € - 1,8723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M4 5.0 8.0 Aço inoxidável

20221980

Intervalo de preços
3,1205 € - 1,8723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M6 10.0 8.0 Aço inoxidável

20221690

Intervalo de preços
5,2362 € - 3,1417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M3 4.0 10.0 Aço inoxidável

20221904

Intervalo de preços
3,0253 € - 1,8194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M3 4.0 8.0 Aço inoxidável

20221782

Intervalo de preços
2,9301 € - 1,756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M5 6.0 16.0 Aço inoxidável

20221485

Intervalo de preços
4,9929 € - 2,9936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M3 4.0 5.0 Aço inoxidável

20221393

Intervalo de preços
2,9301 € - 1,756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0