Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0338 € - 0,0418 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,0441 € 3000 Em stock
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0351 € - 0,0434 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € 2738 Em stock
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,036 € - 0,0445 € 2000 Em stock
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € 2500 Em stock
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € 984 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,034 € - 0,042 € 1000 Em stock
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0659 € - 0,0813 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,043 € 4378 Em stock
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0339 € - 0,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,036 € - 0,0445 € 4771 Em stock
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1602 € - 0,1978 € 3358 Em stock
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0355 € - 0,0438 € 2000 Em stock
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2863 € - 0,3535 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1009 € - 0,1246 € 500 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,034 € - 0,042 € 1000 Em stock
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,043 € 299 Em stock
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294529

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294581

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294567

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294543

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
2738 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295274

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,036 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295243

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296004

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
984 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Parafuso de cabeça sextavada M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294536

Intervalo de preços
0,042 € - 0,034 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298183

Intervalo de preços
0,0813 € - 0,0659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295250

Intervalo de preços
0,043 € - 0,0348 €

Níveis de stock
4378 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295977

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296042

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Parafuso de cabeça sextavada M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294598

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,036 €

Níveis de stock
4771 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298190

Intervalo de preços
0,1978 € - 0,1602 €

Níveis de stock
3358 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294574

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295267

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299210

Intervalo de preços
0,3535 € - 0,2863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Parafuso de cabeça sextavada M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298329

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,1009 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295236

Intervalo de preços
0,042 € - 0,034 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294550

Intervalo de preços
0,043 € - 0,0348 €

Níveis de stock
299 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural