Menu Procurar

Parafuso oscilante M8 100.0 9.0 Aço tratado termicamente

Este parafuso oscilante de aço é utilizado para levantar, içar e suster pesos. Conta com uma haste roscada com um olhal na cabeça. A sua tolerância e força fazem com que seja excelente para aplicações de fabrico.
Referência da Essentra:

20198183

Número de peça do fabricante:

20198183

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 6,19 €
10 - 14 5,57 €
15 - 24 5,26 €
25 + 4,95 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,19 €

1 x 6,19 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tolerance Standard Tolerance
d1 M8
l1 100.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 22.0
w1 9.0
Weight g 44.0
Material Aço tratado termicamente
Padrão DIN 444

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos