Menu Procurar

Parafuso oscilante M16 100.0 17.0 Aço tratado termicamente

Este parafuso oscilante de aço é utilizado para levantar, içar e suster pesos. Conta com uma haste roscada com um olhal na cabeça. A sua tolerância e força fazem com que seja excelente para aplicações de fabrico.
Referência da Essentra:

20198305

Número de peça do fabricante:

20198305

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 13,48 €
10 - 14 12,13 €
15 - 24 11,46 €
25 + 10,78 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

13,48 €

1 x 13,48 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tolerance Standard Tolerance
d1 M16
l1 100.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 38.0
w1 17.0
Weight g 190.0
Material Aço tratado termicamente
Padrão DIN 444

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos