Menu Procurar

Parafuso oscilante M8 50.0 9.0 Aço inoxidável 304

Estes parafusos oscilantes inoxidáveis destinam-se a aplicações de elevada tolerância que requerem precisão, capacidade de carga e resistência à corrosão. Contam com uma haste roscada com um olhal na cabeça. A sua força elevada é útil para maquinaria industrial ou construção.
Referência da Essentra:

20199487

Número de peça do fabricante:

20199487

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 13,57 €
5 - 9 12,21 €
10 - 19 11,53 €
20 + 10,18 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

13,57 €

1 x 13,57 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tolerance High Tolerance
d1 M8
l1 50.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 32.0
d4 8.0
w1 9.0
Weight g 26.0
Material Aço inoxidável 304
Padrão DIN 444

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos