Menu Procurar

Parafuso oscilante M10 50.0 12.0 Aço inoxidável 304

Estes parafusos oscilantes inoxidáveis destinam-se a aplicações de elevada tolerância que requerem precisão, capacidade de carga e resistência à corrosão. Contam com uma haste roscada com um olhal na cabeça. A sua força elevada é útil para maquinaria industrial ou construção.
Referência da Essentra:

20199500

Número de peça do fabricante:

20199500

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 15,00 €
5 - 9 13,50 €
10 - 19 12,75 €
20 + 11,25 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

15,00 €

1 x 15,00 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tolerance High Tolerance
d1 M10
l1 50.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 40.0
d4 10.0
w1 12.0
Weight g 38.0
Material Aço inoxidável 304
Padrão DIN 444

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos