Menu Procurar

Thrust Screws - Plastic Pad

Em stock

These plastic pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.

As the screw turns, the plastic pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.

It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.

  • Offers a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached.
  • It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
  • Used in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Material: Steel Series Code: SR34160

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
44 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 d2 A/F l2 d1 Comprar
1,49 € - 1,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,47 € - 1,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
2.0
2.0
1.0
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • de 3
Parafuso de pressão M4 13.0 1.0 Aço

20255411

Intervalo de preços
1,99 € - 1,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M5 26.0 1.0 Aço

20255480


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M6 41.3 1.3 Aço

20255145


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M8 41.6 1.6 Aço

20255190


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M8 51.6 1.6 Aço

20255206


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M10 17.9 1.9 Aço

20255220


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M10 81.9 1.9 Aço

20255299


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M12 65.1 2.1 Aço

20255343


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M4 9.0 1.0 Aço

20255398

Intervalo de preços
1,96 € - 1,47 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M8 13.6 1.6 Aço

20255169


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M10 21.9 1.9 Aço

20255237


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M10 64.9 1.9 Aço

20255282


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M12 27.1 2.1 Aço

20255305


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M12 34.1 2.1 Aço

20255312


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M5 21.0 1.0 Aço

20255374


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M6 26.3 1.3 Aço

20255121


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M6 51.3 1.3 Aço

20255152


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M8 17.6 1.6 Aço

20255176


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M10 26.9 1.9 Aço

20255244


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M10 51.9 1.9 Aço

20255275


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0