Menu Procurar

Parafusos de máquina - cabeça em forma de cogumelo

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de cogumelo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo montagem de máquinas, carpintaria e construção. A sua cabeça em forma de cogumelo é arredondada com uma ampla superfície de contacto e um design de baixo perfil. Podem ser utilizados em aplicações que exijam um perfil baixo, pois o formato da cabeça permite um perfil reduzido em relação a outros tipos de parafusos. Também têm uma grande superfície de contacto de forma a distribuir a carga uniformemente.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Cor: transparente, natural, preto, branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0668 € - 0,0704 € 1444 Em stock
M4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0272 € - 0,0286 € 4059 Em stock
M4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0633 € - 0,0666 € 11852 Em stock
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
10054468 0,0286 € - 0,0302 € 455 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0658 € - 0,0692 € 5005 Em stock
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1137 € - 0,1197 € 8800 Em stock
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,079 € - 0,0831 € 898 Em stock
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0797 € - 0,0839 € 3559 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1001 € - 0,1054 € 9000 Em stock
M6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1022 € - 0,1076 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1075 € - 0,1131 € 4471 Em stock
M8
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1184 € - 0,1246 € 6997 Em stock
M8
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1081 € - 0,1137 € 23091 Em stock
M8
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1524 € - 0,1604 € 19158 Em stock
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1787 € - 0,1881 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1669 € - 0,1757 € 5376 Em stock
M8
30.0 mm
Chave cruciforme
0,1563 € - 0,1646 € 20794 Em stock
M8
20.0 mm
Chave cruciforme
0,0219 € - 0,0231 € 98 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0712 € - 0,0749 € 1242 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0385 € - 0,0405 € 17718 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 6
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10054376

Intervalo de preços
0,0704 € - 0,0668 €

Níveis de stock
1444 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon Preto

10054383

Intervalo de preços
0,0286 € - 0,0272 €

Níveis de stock
4059 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10054420

Intervalo de preços
0,0666 € - 0,0633 €

Níveis de stock
11852 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon Preto

10054468

Intervalo de preços
0,0302 € - 0,0286 €

Níveis de stock
455 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon Natural

10054505

Intervalo de preços
0,0692 € - 0,0658 €

Níveis de stock
5005 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Nylon Preto

10054543

Intervalo de preços
0,1197 € - 0,1137 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon Natural

10054581

Intervalo de preços
0,0831 € - 0,079 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon Preto

10054628

Intervalo de preços
0,0839 € - 0,0797 €

Níveis de stock
3559 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm Nylon Natural

10054666

Intervalo de preços
0,1054 € - 0,1001 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm Nylon Preto

10054703

Intervalo de preços
0,1076 € - 0,1022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 10.0 mm Nylon Natural

10054741

Intervalo de preços
0,1131 € - 0,1075 €

Níveis de stock
4471 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 20.0 mm Nylon Natural

10054789

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,1184 €

Níveis de stock
6997 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon Preto

10054826

Intervalo de preços
0,1137 € - 0,1081 €

Níveis de stock
23091 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm PC Transparente

10116968

Intervalo de preços
0,1604 € - 0,1524 €

Níveis de stock
19158 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Transparente
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm PC Transparente

10117002

Intervalo de preços
0,1881 € - 0,1787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Transparente
Parafuso Chave cruciforme M8 30.0 mm PA Preto

10066065

Intervalo de preços
0,1757 € - 0,1669 €

Níveis de stock
5376 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Chave cruciforme
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Chave cruciforme M8 20.0 mm PA Preto

10066034

Intervalo de preços
0,1646 € - 0,1563 €

Níveis de stock
20794 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Chave cruciforme
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon Preto

10054413

Intervalo de preços
0,0231 € - 0,0219 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon Natural

10054451

Intervalo de preços
0,0749 € - 0,0712 €

Níveis de stock
1242 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon Preto

10054499

Intervalo de preços
0,0405 € - 0,0385 €

Níveis de stock
17718 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto