Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1932 € - 0,2034 € 7621 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
6.3 mm
Cabeça ranhurada
0,063 € - 0,0663 € 164 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
10.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0291 € - 0,0307 € 40 Em stock
M3
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0901 € - 0,0949 € 990 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0624 € - 0,0656 € 3203 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0249 € - 0,0263 € 10700 Em stock
M3
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0683 € - 0,0718 € 500 Em stock
M4
Branco
DIN 963
Aço suave
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0683 € - 0,0718 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Branco
DIN 963
Aço suave
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1083 € - 0,114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Branco
DIN 963
Aço suave
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5239 € - 0,5518 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
55.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0626 € - 0,0659 € 16800 Em stock
M3
Natural
PA
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2252 € - 0,2369 € 500 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0635 € - 0,0668 € 32470 Em stock
M3
Natural
PA
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0658 € - 0,0693 € 1350 Em stock
M4
Natural
PA
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,164 € - 0,1726 € 850 Em stock
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4753 € - 0,5003 € 300 Em stock
M10
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0341 € - 0,036 € 27000 Em stock
M4
Natural
PA
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1543 € - 0,1623 € 1061 Em stock
M8
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Cabeça ranhurada
0,2486 € - 0,262 € 886 Em stock
M8
Natural
NF E 25-123
PP
20.3 mm
Cabeça ranhurada
0,2099 € - 0,2209 € 800 Em stock
M8
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
35.3 mm
Cabeça ranhurada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 6.3 mm PVDF Natural

10050712

Intervalo de preços
0,2034 € - 0,1932 €

Níveis de stock
7621 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050750

Intervalo de preços
0,0663 € - 0,063 €

Níveis de stock
164 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 14.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050804

Intervalo de preços
0,0307 € - 0,0291 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 2.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050668

Intervalo de preços
0,0949 € - 0,0901 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    2.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050682

Intervalo de preços
0,0656 € - 0,0624 €

Níveis de stock
3203 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050736

Intervalo de preços
0,0263 € - 0,0249 €

Níveis de stock
10700 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Aço suave Branco

10183021

Intervalo de preços
0,0718 € - 0,0683 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Banhado a zinco
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Aço suave Branco

10183052

Intervalo de preços
0,0718 € - 0,0683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Banhado a zinco
Parafuso Cabeça ranhurada M5 12.0 mm Aço suave Branco

10183090

Intervalo de preços
0,114 € - 0,1083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Banhado a zinco
Parafuso Cabeça ranhurada M10x1.5 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10051870

Intervalo de preços
0,5518 € - 0,5239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm PA Natural

10052006

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0626 €

Níveis de stock
16800 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 60.0 mm PA Natural

10051887

Intervalo de preços
0,2369 € - 0,2252 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm PA Natural

10052020

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0635 €

Níveis de stock
32470 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm PA Natural

10052075

Intervalo de preços
0,0693 € - 0,0658 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon Natural

10488294

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M10x1.5 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10051849

Intervalo de preços
0,5003 € - 0,4753 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm PA Natural

10052068

Intervalo de preços
0,036 € - 0,0341 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M8 15.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051726

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
1061 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    15.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M8x1.25 mm 20.3 mm PP Natural

10051764

Intervalo de preços
0,262 € - 0,2486 €

Níveis de stock
886 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051801

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,2099 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    35.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada