Menu Procurar

Parafusos de máquina - forma quadrada

Em stock

Parafusos de cabeça quadrada podem ser utilizados onde parafusos de cabeça redonda não são adequados devido às restrições de forma ou espaço

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,1195 € - 0,1257 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
60.0 mm
0,1035 € - 0,1089 € 11698 Em stock
1.0 mm
M6
40.0 mm
0,1074 € - 0,1131 € 9000 Em stock
1.0 mm
M6
50.0 mm
0,1514 € - 0,1595 € 16515 Em stock
1.0 mm
M6
80.0 mm
0,1335 € - 0,1406 € 6900 Em stock
1.25 mm
M8
50.0 mm
Parafuso Sem chave M6 60.0 mm PA Natural

10066133

Intervalo de preços
0,1257 € - 0,1195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso de máquina Cabeça quadrada Cabeça ranhurada M6 40.0 mm PA Natural

10066119

Intervalo de preços
0,1089 € - 0,1035 €

Níveis de stock
11698 Em stock
Características
  • Largura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso Sem chave M6 50.0 mm PA Natural

10066126

Intervalo de preços
0,1131 € - 0,1074 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Largura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso Sem chave M6 80.0 mm PA Natural

10066140

Intervalo de preços
0,1595 € - 0,1514 €

Níveis de stock
16515 Em stock
Características
  • Largura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso Sem chave M8 50.0 mm PA Natural

10066157

Intervalo de preços
0,1406 € - 0,1335 €

Níveis de stock
6900 Em stock
Características
  • Largura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8