Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
6,7319 € - 7,0852 € 109 Em stock
M6
Castanho
PEEK
25.0 mm
Chave cruzada
0,0624 € - 0,0656 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2557 € - 0,5653 € 100 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
PA
8.0 mm
Chave cruzada
0,6009 € - 0,6325 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1653 € - 0,1742 € 650 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1569 € - 0,1653 € 116 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1905 € - 0,2004 € 1392 Em stock
M2.6
Transparente
PC
6.0 mm
Chave cruzada
0,3378 € - 0,3555 € 2947 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1162 € - 0,1224 € 17000 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1275 € - 0,1343 € 515 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1107 € - 0,1166 € 600 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1013 € - 0,1066 € 10484 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1068 € - 0,1125 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1111 € - 0,1169 € 3663 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1487 € - 0,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0613 € - 0,0645 € 840 Em stock
0.5 mm
M2.5
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1316 € - 0,1386 € 11000 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
PA
30.0 mm
Chave cruzada
0,196 € - 0,2062 € 354 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
PA
20.0 mm
Chave cruzada
0,1162 € - 0,1224 € 1232 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
PA
16.0 mm
Chave cruzada
0,0622 € - 0,0655 € 5000 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M6 25.0 mm PEEK Castanho

10219881

Intervalo de preços
7,0852 € - 6,7319 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M3 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052921

Intervalo de preços
0,0656 € - 0,0624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm PA Natural

10162149

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10488300

Intervalo de preços
0,6325 € - 0,6009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052891

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052877

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1569 €

Níveis de stock
116 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm PC Transparente

10218457

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1905 €

Níveis de stock
1392 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M10 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052907

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3378 €

Níveis de stock
2947 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M10 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053003

Intervalo de preços
0,1224 € - 0,1162 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052839

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,1275 €

Níveis de stock
515 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052846

Intervalo de preços
0,1166 € - 0,1107 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052754

Intervalo de preços
0,1066 € - 0,1013 €

Níveis de stock
10484 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052761

Intervalo de preços
0,1125 € - 0,1068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052792

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1111 €

Níveis de stock
3663 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052808

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 16.0 mm Nylon Natural

10052938

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0613 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M8 30.0 mm PA Natural

10049853

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1316 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M10 20.0 mm PA Natural

10049990

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,196 €

Níveis de stock
354 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M10 16.0 mm PA Natural

10050415

Intervalo de preços
0,1224 € - 0,1162 €

Níveis de stock
1232 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052426

Intervalo de preços
0,0655 € - 0,0622 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm