Menu Procurar

Parafusos de olho mascarados

Em stock

Um parafuso com olhal é um tipo de parafuso com um aro numa extremidade e, regra geral, é utilizado como uma gancho para outros sistemas de suspensão. É normalmente utilizado como solução de suspensão durante o revestimento a pó, pintura, e outros processos de tratamento de superfícies. Para garantir a longevidade e o melhor desempenho, é imperativo que os parafusos beneficiem de uma forma de proteção para evitar a entrada de substâncias e a contaminação.

Pode consegui-lo graças à nossa gama de parafusos com olhal e isolamento, fabricados em aço e como uma ampla variedade de revestimentos de silicone coloridos. O revestimento de silicone protege o parafusos com olhal durante a utilização e prolonga o seu ciclo de vida útil. Isto faz com que a nossa gama seja incrivelmente económica e uma escolha sustentável para a sua aplicação.

  • Material: aço com silicone
  • Cores: castanho, verde, laranja, rosa, roxo, vermelho, transparente, branco e amarelo
  • Temperatura máxima de funcionamento: 250 C

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca D Cor Material H L Comprar
1,4222 € - 3,1432 € 5620 Em stock
M6
14.0 mm
Amarelo
Silicone
14.0 mm
4.1 mm
3,5066 € - 7,7431 € 1400 Em stock
M20
28.0 mm
Castanho
Silicone
28.0 mm
6.3 mm
2,672 € - 5,9068 € 1730 Em stock
M16
24.0 mm
Vermelho
Silicone
24.0 mm
6.8 mm
2,5535 € - 5,6465 € 3965 Em stock
M14
23.0 mm
Roxo
Silicone
23.0 mm
5.8 mm
0,8953 € - 1,9791 € 2900 Em stock
M4
11.0 mm
Transparente
Silicone
11.0 mm
2.6 mm
2,4361 € - 5,3842 € 3210 Em stock
M12
22.0 mm
Verde
Silicone
22.0 mm
5.8 mm
1,6718 € - 3,6965 € 4020 Em stock
M8
18.0 mm
Branco
Silicone
18.0 mm
4.7 mm
1,2348 € - 2,7299 € 950 Em stock
M5
11.0 mm
Laranja
Silicone
11.0 mm
3.8 mm
0,7821 € - 1,7288 € 3300 Em stock
M3
10.0 mm
Cor-de-rosa
Silicone
11.0 mm
2.6 mm
Parafusos de olho mascarados M6 14.0 mm Silicone Amarelo

10353028

Intervalo de preços
3,1432 € - 1,4222 €

Níveis de stock
5620 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • L
    4.1 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Tamanho do furo
    5.0 mm
Parafusos de olho mascarados M20 28.0 mm Silicone Castanho

10353080

Intervalo de preços
7,7431 € - 3,5066 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • L
    6.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Tamanho do furo
    10.0 mm
Parafusos de olho mascarados M16 24.0 mm Silicone Vermelho

10353073

Intervalo de preços
5,9068 € - 2,672 €

Níveis de stock
1730 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • L
    6.8 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Tamanho do furo
    10.0 mm
Parafusos de olho mascarados M14 23.0 mm Silicone Roxo

10353066

Intervalo de preços
5,6465 € - 2,5535 €

Níveis de stock
3965 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M14
  • L
    5.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Tamanho do furo
    10.0 mm
Parafusos de olho mascarados M4 11.0 mm Silicone Transparente

10353004

Intervalo de preços
1,9791 € - 0,8953 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • L
    2.6 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Tamanho do furo
    3.0 mm
Parafusos de olho mascarados M12 22.0 mm Silicone Verde

10353059

Intervalo de preços
5,3842 € - 2,4361 €

Níveis de stock
3210 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • L
    5.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Tamanho do furo
    10.0 mm
Parafusos de olho mascarados M8 18.0 mm Silicone Branco

10353035

Intervalo de preços
3,6965 € - 1,6718 €

Níveis de stock
4020 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • L
    4.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Tamanho do furo
    6.0 mm
Parafusos de olho mascarados M5 11.0 mm Silicone Laranja

10353011

Intervalo de preços
2,7299 € - 1,2348 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • L
    3.8 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Tamanho do furo
    3.0 mm
Roscas métricas N/A 3.0 mm Cor-de-rosa Silicone Aço

10352991

Intervalo de preços
1,7288 € - 0,7821 €

Níveis de stock
3300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • L
    2.6 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Tamanho do furo
    3.0 mm