Menu Procurar

Parafuso de polegar cativo M4 10.0 Aço inoxidável 316

Parafuso de Polegar Cativo com cabeça baixa. Combina as propriedades táteis dos parafusos de polegar com o poder de retenção dos parafusos cativos. Proporciona uma solução de fixação segura que evita danos, custos e atrasos causados por parafusos perdidos ou soltos. Pode ser utilizado em furos de painel roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20181567

Número de peça do fabricante:

20181567

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,38 €
100 - 249 3,04 €
250 - 749 2,71 €
750 + 2,36 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,38 €

1 x 3,38 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 10.0
d4 min 4.5
l1 025 10.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos