Menu Procurar

Parafuso de polegar cativo M5 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

Parafuso de polegar cativo com cabeça baixa. Combina as propriedades táteis dos parafusos de polegar com o poder de retenção dos parafusos cativos. Proporciona uma solução de fixação segura que evita danos, custos e atrasos causados por parafusos perdidos ou soltos. Pode ser utilizado em furos de painel roscados e não roscados. Acabamento escurecido e feito de aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20184650

Número de peça do fabricante:

20184650

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 16.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Terminar Escurecido
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos