Menu Procurar

Parafuso de polegar cativo M3 8.0 Aço inoxidável enegrecido 316

Parafuso de polegar cativo com cabeça baixa. Combina as propriedades táteis dos parafusos de polegar com o poder de retenção dos parafusos cativos. Proporciona uma solução de fixação segura que evita danos, custos e atrasos causados por parafusos perdidos ou soltos. Pode ser utilizado em furos de painel roscados e não roscados. Acabamento escurecido e feito de aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20184766

Número de peça do fabricante:

20184766

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,14 €
100 - 249 2,82 €
250 - 749 2,51 €
750 + 2,19 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,14 €

1 x 3,14 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 8.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Terminar Escurecido
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos