Menu Procurar

Parafuso de polegar cativo M8 18.0 Aço inoxidável enegrecido 316

Captive Thumb Screw with a low head. Design that combines tactile properties of thumb screws with the retention power of captive screws. Provides a secure fastening solution that prevents damage, and time delays cause from lost or loose screws. Can be used in threaded and non-threaded panel holes. Blackened finish made from stainless steel.
Referência da Essentra:

20190125

Número de peça do fabricante:

20190125

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 5,75 €
100 - 249 5,17 €
250 - 749 4,60 €
750 + 4,02 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,75 €

1 x 5,75 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 18.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Terminar Escurecido
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos