Menu Procurar

Parafuso de polegar cativo M5 25.0 Aço inoxidável 316

Parafuso de Polegar Cativo com cabeça alongada. Combina as propriedades táteis dos parafusos de polegar com o poder de retenção dos parafusos cativos. Proporciona uma solução de fixação segura que evita danos, custos e atrasos causados por parafusos perdidos ou soltos. Pode ser utilizado em furos de painel roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20181345

Número de peça do fabricante:

20181345

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,15 €
100 - 249 3,73 €
250 - 749 3,31 €
750 + 2,91 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,15 €

1 x 4,15 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 6.0
d4 min 5.5
l1 025 25.0
l2 025 12.5
h1 12.0
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos