Menu Procurar

Parafusos de tipo Confirmat

Em stock

Os parafusos Confirmat são utilizados principalmente para a fácil montagem e desmontagem de painéis. As aplicações ideais incluem móveis de madeira e conjuntos de embalagens planas. Possuem um atuador hexagonal compatível com uma chave Hexagonal n.º 3 ou n.º 4.

O parafuso conta com uma rosca de corte profundo que garante uniões precisas e justas. A gama conta com opções de tamanho de rosca M5 e M7.

  • Material: Aço
  • Acabamento: zincado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Tamanho da chave hexadecimal compatível Comprar
0,1203 € - 0,266 € 26704 Em stock
M7
70.0 mm
4.0 mm
0,0488 € - 0,1078 € 11700 Em stock
M5
40.0 mm
3.0 mm
10378533 0,0549 € - 0,1213 € 27500 Em stock
M5
50.0 mm
3.0 mm
0,0775 € - 0,1715 € 13354 Em stock
M7
40.0 mm
4.0 mm
0,0821 € - 0,1816 € 25847 Em stock
M7
50.0 mm
4.0 mm
Parafuso de tipo Confirmat M7 70.0 mm 10.0 mm (D) Aço

10378564

Intervalo de preços
0,266 € - 0,1203 €

Níveis de stock
26704 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Diâmetro da haste
    4.6 mm
  • Diâmetro da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M7
Parafuso de tipo Confirmat M5 40.0 mm 7.2 mm (D) Aço

10378526

Intervalo de preços
0,1078 € - 0,0488 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    3.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.2 mm
  • Diâmetro da haste
    3.3 mm
  • Diâmetro da rosca
    7.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Parafuso de tipo Confirmat M5 50.0 mm 7.2 mm (D) Aço

10378533

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,0549 €

Níveis de stock
27500 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    3.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.2 mm
  • Diâmetro da haste
    3.3 mm
  • Diâmetro da rosca
    7.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Parafuso de tipo Confirmat M7 40.0 mm 10.0 mm (D) Aço

10378540

Intervalo de preços
0,1715 € - 0,0775 €

Níveis de stock
13354 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Diâmetro da haste
    4.6 mm
  • Diâmetro da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M7
Parafuso de tipo Confirmat M7 50.0 mm 4.6 mm (D) Aço

10378557

Intervalo de preços
0,1816 € - 0,0821 €

Níveis de stock
25847 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Diâmetro da haste
    4.6 mm
  • Diâmetro da rosca
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M7