Menu Procurar

Parafuso do olhal de elevação Áspero M24 90.0 Aço Zincado

Este olhal de elevação - rosca fêmea foi concebido para oferecer o posicionamento seguro e prático para a elevação e içamento de várias cargas pesadas. É afixado e permanece no equipamento utilizado para o transportes dessas cargas. Resiste a temperaturas de -20 °C a +200 °C. Inoxidável, resistente à corrosão e durável.
Referência da Essentra:

20198800

Número de peça do fabricante:

20198800

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de rosca Coarse
d1 M24
d2 50.0
w1 90.0
h1 90.0
w2 50.0
w3 20.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Weight kg 0.72
Material Aço Zincado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos