Menu Procurar

Parafuso do olhal de elevação Áspero M30 108.0 Aço inoxidável 316

Este olhal de elevação - rosca fêmea foi concebido para oferecer o posicionamento seguro e prático para a elevação e içamento de várias cargas pesadas. É afixado e permanece no equipamento utilizado para o transportes dessas cargas. Resiste a temperaturas de -20 °C a +200 °C. Inoxidável, resistente à corrosão e de longa duração.
Referência da Essentra:

20199142

Número de peça do fabricante:

20199142

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de rosca Coarse
d1 M30
d2 65.0
w1 108.0
h1 109.0
w2 60.0
w3 25.0
F1 max. kg 3200.0
F2 max. kg 2300.0
Weight kg 1.32
Material Aço inoxidável 316

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos