Menu Procurar

Parafuso do olhal de elevação Áspero M16 63.0 Aço Zincado

Este olhal de elevação - rosca macho foi concebido para oferecer uma localização segura e acessível para a elevação e içamento de uma vasta gama de cargas pesadas. É montado e permanece numa peça de equipamento para proporcionar o transporte. Pode resistir a temperaturas de -20 °C a +200 °C. Fabricado em aço, resistente à corrosão e durável.
Referência da Essentra:

20198541

Número de peça do fabricante:

20198541

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de rosca Áspero
d1 M16
d2 35.0
w1 63.0
l1 27.0
h1 62.0
w2 35.0
w3 14.0
F1 max. kg 700.0
F2 max. kg 500.0
Weight kg 0.28
Material Aço Zincado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos