Menu Procurar

Parafuso do olhal de elevação Áspero M6 36.0 Aço inoxidável 303

Este olhal de elevação - rosca macho foi concebido para oferecer uma localização segura e acessível para a elevação e içamento de uma vasta gama de cargas pesadas. É montado e permanece numa peça de equipamento para proporcionar o transporte. Pode resistir a temperaturas de -20 °C a +200 °C. Inoxidável, resistente à corrosão e de longa duração.
Referência da Essentra:

20199180

Número de peça do fabricante:

20199180

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de rosca Coarse
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
l1 11.0
h1 31.0
w2 16.0
w3 8.0
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Weight kg 0.05
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos