Menu Procurar

Parafusos vedantes com cabeça de botão

Em produção

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.
Esta linha de parafusos vedantes contam com uma cabeça de botão com uma chave sextavada e um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricados em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
75 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Comprar
2,25 € - 3,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 303
3.0
M5
10.0
5.6
2,31 € - 3,55 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 303
3.0
M5
16.0
5.6
2,83 € - 4,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
4.4
Aço inoxidável 303
5.0
M8
12.0
8.5
2,27 € - 3,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 303
3.0
M5
12.0
5.6
2,38 € - 3,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 303
3.0
M5
20.0
5.6
4,15 € - 6,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
6.6
Aço inoxidável 303
8.0
M12
25.0
12.9
3,12 € - 4,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
4.4
Aço inoxidável 303
5.0
M8
30.0
8.5
4,15 € - 6,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
6.6
Aço inoxidável 303
8.0
M12
50.0
12.9
2,49 € - 3,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
2.2
Aço inoxidável 316
2.5
M4
12.0
4.5
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 316
3.0
M5
12.0
5.6
2,40 € - 3,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
2.2
Aço inoxidável 316
2.5
M4
6.0
4.5
2,65 € - 4,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 316
3.0
M5
8.0
5.6
2,45 € - 3,76 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
2.2
Aço inoxidável 316
2.5
M4
10.0
4.5
4,15 € - 6,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5
5.5
Aço inoxidável 316
6.0
M10
25.0
10.6
4,15 € - 6,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
6.6
Aço inoxidável 316
8.0
M12
30.0
12.9
3,30 € - 5,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
4.4
Aço inoxidável 316
5.0
M8
12.0
8.5
4,10 € - 6,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5
5.5
Aço inoxidável 316
6.0
M10
16.0
10.6
1,88 € - 2,89 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.7
Aço inoxidável 303
2.0
M3
8.0
3.6
1,86 € - 2,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.7
Aço inoxidável 303
2.0
M3
6.0
3.6
2,72 € - 4,18 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
3.3
Aço inoxidável 303
4.0
M6
16.0
6.8
  • de 4
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 10.0 Aço inoxidável 303

20224523

Intervalo de preços
3,45 € - 2,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 16.0 Aço inoxidável 303

20224547

Intervalo de preços
3,55 € - 2,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M8 12.0 Aço inoxidável 303

20224615

Intervalo de preços
4,36 € - 2,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 12.0 Aço inoxidável 303

20224530

Intervalo de preços
3,48 € - 2,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 20.0 Aço inoxidável 303

20224554

Intervalo de preços
3,66 € - 2,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M12 25.0 Aço inoxidável 303

20224721

Intervalo de preços
6,37 € - 4,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M8 30.0 Aço inoxidável 303

20224653

Intervalo de preços
4,81 € - 3,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M12 50.0 Aço inoxidável 303

20224752

Intervalo de preços
6,37 € - 4,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M4 12.0 Aço inoxidável 316

20225902

Intervalo de preços
3,84 € - 2,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 12.0 Aço inoxidável 316

20225957


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M4 6.0 Aço inoxidável 316

20225872

Intervalo de preços
3,69 € - 2,40 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 8.0 Aço inoxidável 316

20225933

Intervalo de preços
4,08 € - 2,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M4 10.0 Aço inoxidável 316

20225896

Intervalo de preços
3,76 € - 2,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeça de botão Parafuso vedante M10 25.0 Aço inoxidável 316

20226107

Intervalo de preços
6,37 € - 4,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M12 30.0 Aço inoxidável 316

20226152

Intervalo de preços
6,37 € - 4,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M8 12.0 Aço inoxidável 316

20226039

Intervalo de preços
5,09 € - 3,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M10 16.0 Aço inoxidável 316

20226084

Intervalo de preços
6,30 € - 4,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M3 8.0 Aço inoxidável 303

20224417

Intervalo de preços
2,89 € - 1,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M3 6.0 Aço inoxidável 303

20224400

Intervalo de preços
2,85 € - 1,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M6 16.0 Aço inoxidável 303

20224578

Intervalo de preços
4,18 € - 2,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0