Menu Procurar

Parafusos vedantes com cabeça de tampa

Em produção

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

Esta linha de parafusos vedantes contam com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada e um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
44 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 max h1 max Drive Torx d1 l1 d3 ±0.05 Comprar
2,31 € - 3,55 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
5.0
TX 25
M5
20.0
5.6
3,53 € - 5,43 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
8.0
TX 45
M8
25.0
8.5
5,49 € - 8,43 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
12.0
TX 55
M12
30.0
12.85
5,49 € - 8,43 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
12.0
TX 55
M12
40.0
12.85
  • de 3
Cabeça de tampa Parafuso vedante M5 20.0 Aço inoxidável 303

20227975

Intervalo de preços
3,55 € - 2,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Cabeça de tampa Parafuso vedante M8 25.0 Aço inoxidável 303

20228064

Intervalo de preços
5,43 € - 3,53 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Cabeça de tampa Parafuso vedante M12 30.0 Aço inoxidável 303

20228156

Intervalo de preços
8,43 € - 5,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Cabeça de tampa Parafuso vedante M12 40.0 Aço inoxidável 303

20228163

Intervalo de preços
8,43 € - 5,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85